Grampos rápidos verticais com base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
05912

Grampos rápidos verticais com base vertical e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampos rápidos verticais com base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
  • Grampos rápidos verticais com base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
  • Grampos rápidos verticais com base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade livres de manutenção. Aplicação de força permanente constante ao abrir e fechar. Estabilidade otimizada é proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Acessórios:05280 Pontas protetoras
07111 Posicionador esférico em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
Indicação de desenho:
1) Cargo 1
2) Cargo 2

Desenhos

Grampos rápidos verticais com base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de abertura
braço de aperto
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de aperto
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de aperto
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Força manual
FH
N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
05912-105002100°-129°64°-1007501050620750 22,49 €
05912-10600256°83°141°46°56°160135016509201050 33,40 €
05912-10800213°93°158°26°61°190200028009401350 46,68 €
Código do artigoMolde
de furação
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHLL1CADAces.PreçoEncomendar
05912-1050022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635 22,49 €
05912-1060023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553 33,40 €
05912-1080023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762 46,68 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83