Grampos rápios horizontais com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
05904

Grampos rápios horizontais com trava de segurança, base...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampos rápios horizontais com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
  • Grampos rápios horizontais com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
  • Grampos rápios horizontais com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade livres de manutenção. Aplicação de força permanente constante ao abrir e fechar. Estabilidade otimizada é proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática. Acessórios:05280 Pontas protetoras
07111 Posicionador esférico em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311

Desenhos

Grampos rápios horizontais com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável (ponteira), em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMolde
de furação
Ângulo de abertura
braço de aperto
Ângulo de abertura
cabo
Força manual
FH
N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
05904-106102386°67°160135019007201200 61,90 €
05904-108102386°67°200200028008301400 73,29 €
Código do artigo

MAA1A2A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
05904-106102M6x3526396,52,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5 61,90 €
05904-108102M8x45264493,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9 73,29 €