Grampos pneumáticos verticais, com estrutura de cilindro vertical
05360

Grampos pneumáticos verticais, com estrutura de cilindro...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampos pneumáticos verticais, com estrutura de cilindro vertical
  • Grampos pneumáticos verticais, com estrutura de cilindro vertical
  • Grampos pneumáticos verticais, com estrutura de cilindro vertical
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Os grampos fixadores 05350 e 05360 são adequados para a montagem em máquinas especiais e sistemas de transferência. Eles são livres de manutenção, devido aos pinos de mancal temperados e retificados, que correm sobre rolamentos de teflon. A versão pesada, assim como o cilindro pneumático de duplo efeito "FESTO", garantem também uma longa vida útil.

Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar

por curso duplo em dm³ com 6 bar.

Forças de tensão e retenção:
A escolha do tamanho correto de grampo fixador deve ser feita em função das forças (ver tabela). É preciso diferenciar a força de retenção F1 ou F2 da força de tensão F3 ou F4.

A força de tensão F3 e F4 é a força exercida pelo braço de fixação na peça de trabalho quando ocorre o fechamento do grampo fixador.

A força de retenção F1 e F2 é a força que o braço de fixação fechado exerce contrariamente às forças de usinagem, que ocorrem na peça de trabalho, sendo assim suportada, sem que haja deformação resultante. Ela é maior do que a força de tensão, pois o ponto morto da alavanca deve ser superado com o grampo fixador fechado, ao ocorrer o retorno.
Sob consulta:Grampo fixador sem cilindro.Indicação de desenho:
Y = Curso do cil.

Desenhos

Grampos pneumáticos verticais, com estrutura de cilindro vertical

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ABDEFGHIKLMM1NOQSTCADAces.PreçoEncomendar
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 629,87 €
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 935,85 €
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 1.149,46 €
Código do artigo

UVWXYRZAltura totalComprimento totalF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAces.PreçoEncomendar
05360-0419382164074G1/427172340691,52,20,751 629,87 €
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 935,85 €
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 1.149,46 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83