Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampos pneumáticos
  • Grampos pneumáticos
DescriçãoMaterial:Peças da alavanca em chapa de aço, pino de eixo em aço inoxidável.Versão:Peças da alavanca galvanizadas.
Cilindro pneumático Festo, com duplo efeito, anodizado.
Grampo fixador galvanizado e passivado.
Completo com ponteira temperada, galvanizada e passivada com ponta protetora.
Indicação:Os grampos pneumáticos possuem as seguintes vantagens em relação aos grampos fixadores manuais: O operador é liberado da realização de fixações frequentes. Diversas fixações podem ser acionadas simultaneamente e fechadas em uma determinada ordem.
É possível acionar um ou mais grampos fixadores de diversos pontos, através do comando da máquina ou manual.
Através do sistema de alavanca (ação de cotovelo) – o grampo fixador permanece fechado, mesmo com falhas na alimentação de ar
– o consumo de ar é baixo, devido à grande transmissão final
- através do giro do braço de fixação, será atingido um curso de abertura maior
- é possível obter ótimas relações de força e de movimentação.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Critérios de seleção:Para a seleção do tamanho de fixação correto, além da força de retenção, também é informada a força de tensão possível com 6 bar de pressão de ar (são admissíveis quaisquer meios de pressão desejados, pressão máxima 10 bar). F3 é a possível força de tensão que o grampo fixador exerce na extremidade do braço de fixação, F4 é a força que ele exerce no lado do ponto de giro.Comando:O esquema de comutação para o comando mais simples de um ou mais grampos pneumáticos está representado no desenho ao lado. Para a construção de circuitos completos, é possível contar com a consultoria dos fabricantes conhecidos de válvulas pneumáticas que também forneçam as guarnições e os elementos de fixação e vedação necessários.Observar:As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 05330 Grampos pneumáticos 244 kB
 Grampos rápidos 121 kB

Desenhos

Grampos pneumáticos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

L1L2L3L4L5L6L7BB1B2HH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
05330-0139166178136-505242345,53210 162,63 €
05330-0252206251216812,55562727,55540,512 195,73 €
05330-0379207,53819,5178-62,58323975,25618 231,56 €
05330-0410032135422214-7710454890,76420 264,63 €
Código do artigo

H5H6H7DD1D2RF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLParafusos
de pressão
correspondentes
CADAces.PreçoEncomendar
05330-0152-1,5 até 4,5844,5617M50,81,10,20,30,10,08M5x30 162,63 €
05330-0266-1 até 71045,51027M511,20,710,30,26M6x35 195,73 €
05330-03855 até 141527,11234G1/81,42,50,651,10,50,35M8x45 231,56 €
05330-04100-3 até 261908,51642G1/8231,52,20,750,8M8x65 264,63 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83