Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fechaduras bate-fecha
  • Fechaduras bate-fecha
  • Fechaduras bate-fecha
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Versão:Revestido a pó, cor preta.
Capas de cobertura pretas.
Indicação:Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.

Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (Euro Schlüssel 5333).

No acionamento com palhetão duplo será fornecida a chave adequada para este sistema.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palhetão duplo 5 mm
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 05598 Fechaduras bate-fecha 414 kB

Desenhos (visão geral)

Fechaduras bate-fecha

Fechaduras bate-fecha forma A

mais informações

Desenhos

Fechaduras bate-fecha forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Largura
de
ranhura
AcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05598-100561A8/10sem travamento 30,41 €
05598-170561A8/10Chave 31,67 €
05598-118561A8/10Quadrado 8 mm 31,67 €
05598-145561A8/10Palhetão duplo 5 mm 31,67 €

Fechaduras bate-fecha forma B

mais informações

Desenhos

Fechaduras bate-fecha forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Largura
de
ranhura
AcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05598-200681B8/10sem travamento 44,57 €
05598-270681B8/10Chave 45,75 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83