Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada
05598

Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada
  • Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada
  • Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Versão:Revestido a pó, cor preta.
Capas de cobertura pretas.
Conector M12 - 8 pinos, 2 saídas cima/baixo.
Para portas com abertura direita ou esquerda.
Sistema de voltagem de 24V.
Certificação UL.
Testado de acordo com B6.
Classe de segurança categoria 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Indicação:Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado. Função de segurança integrada: fechadura adequada para a proteção de portas de segurança até a categoria 4/PLe através de tecnologia de segurança com codificação transponder. Pode ser travada adicionalmente para casos de emergência com paradas de máquinas. Para a indicação de status, o fecho possui 2 LEDs bem visíveis, os quais facilitam a rápida leitura do diagnóstico.

As fechaduras bate-fecha com trava são fornecidas com 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (Euro Schlüssel 5333).

Possíveis combinações de perfis:
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Indicação de desenho:

Desenhos

Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoLargura
de
ranhura
AcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05598-370681E8/10Chave 447,93 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83