Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fechos de engate com gancho fixador móvel, forma A
  • Fechos de engate com gancho fixador móvel, forma A
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.Versão:peça galvanizada e azul cromada.
Aço com superfície sem proteção anitcorrosiva.
Indicação:Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações. Para compensar tolerâncias, o fecho de engate possui um gancho esticador com mancal móvel.

Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm através da extensão do punho. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M6).

Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites.

Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.

A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Sob consulta:Pode ser fornecido com proteção anti-saltos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 05550_SVA Fechos de engate com gancho fixador móvel, forma A 197 kB

Desenhos

Fechos de engate com gancho fixador móvel, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
FormaForça de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
05550-1421121AçoA1000 4,51 €
05550-1421122Aço inoxidávelA1000 8,64 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83