norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica: Plástico PA 6, reforçado com fibra de vidro.
Botão de pressão: Plástico PA 6, reforçado com fibra de vidro.
Fecho com desbloqueio: Aço.
Versão:Estrutura básica: preto.
Botão de pressão: vermelho.
Fecho com desbloqueio: zincado.
Indicação:Para o desbloqueio de emergência traseiro de fechaduras bate-fecha. A montagem é feita sem usinagem mecânica com dois parafusos de cabeça cilíndrica (preferencialmente DIN 912 M6x12). Compatível com todas as fechaduras bate-fecha.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05599 Botão de emergência de acionamento rápido 543 kB

Desenhos

Botão de emergência de acionamento rápido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Largura
de
ranhura
H
mín.
H
máx.
PCADAces.PreçoEncomendar
05599-930508/10305030-50 30,87 €
05599-960808/10608060-80 30,87 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83