Em geral, os fechos lingueta atuam como elementos de fechamento para portas, tampas ou gabinetes. No setor industrial, eles são instalados muitas vezes nas portas de máquinas ou nos armários de distribuição. Além disso, são aplicados em veículos de montagem e logística, uma vez que, além da sua função de segurança e travamento, são construídos de forma robusta. |
A gama de produtos da norelem inclui fechos lingueta nas mais diferentes versões, desde modelos pequenos ou grandes, com função bloqueável, até com diferentes formas de manípulos (L e T): fechos lingueta cobrem quase todos os âmbitos de aplicação. Em relação aos materiais, você pode escolher entre a versões de aço ou aço inoxidável. |
A versão de aço inoxidável foi projetada especialmente para aplicações no setor de higiene, onde prevalecem diretrizes rigorosas de limpeza, além de oferecer proteção contra água e pó, de acordo com a classe de proteção IP69K. Através do design especial, é particularmente resistente aos produtos de limpeza e à sujeira. |
|
|