norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:peça pintada na cor preta. Mordente com superfície sem tratamento.Versão:peça pintada na cor preta. Mordente com superfície sem tratamento. Indicação:Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Forma B: 2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16 2) Peça de usinagem
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.