Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A
DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Com o grampo de fixação com força de aperto para baixo, a peça de trabalho é pressionada contra o contra-suporte, executando uma força de aperto para baixo, evitando assim, ao mesmo tempo, a elevação da peça de trabalho.
O grampo de fixação e o contra-suporte ambos com força de aperto para baixo são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de trabalho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04530_A Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A 385 kB

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaF
kN
F1
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04530-01A291,338 179,17 €