Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem
  • Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem
  • Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem
DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão:Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação:A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem, que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão 04526-08 e 5 mm nas versões 04526-12 e 04526-16.
Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais adaptados à geometria da peça de trabalho (ver fig.).

Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.

Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sob consulta:Segmentos de fixação com formato especial ou com outras durezas.Indicação de desenho:
1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04526 Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem 241 kB

Desenhos

Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
mín.
A
máx.
BCDEF
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 912
GForça
de tensão
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04526-0833372915212,5M8x25für Gewindebohrung1525 137,09 €
04526-081033372915212,5M8x25für T-Nut 101525 137,09 €
04526-1252594122304M12x40für Gewindebohrung3085 206,26 €
04526-121452594122304M12x30für T-Nut 143085 206,26 €
04526-1667765629425M16x60für Gewindebohrung50210 339,42 €
04526-161867765629425M16x50für T-Nut 1850210 339,42 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83