norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada
04524

Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, pretos.Indicação:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação. As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912

1) Superfícies de fixação lisas
2) Superfícies de fixação recartilhadas
3) Cunha de fixação
4) Peça de usinagem
5) Batente fixo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04524 Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada 193 kB

Desenhos

Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2A
mín.
A
máx.
BCDEForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04524-1108lisobilateral30,533,52415M8X2521525 106,03 €
04524-1110lisobilateral32372819M10X253,52049 140,21 €
04524-1112lisobilateral4449,53022M12X403,53085 155,60 €
04524-1116lisobilateral55624029M16X60450210 220,59 €
04524-2108recartilhadabilateral30,533,52415M8X2521525 113,41 €
04524-2110recartilhadabilateral32372819M10X253,52049 150,08 €
04524-2112recartilhadabilateral4449,53022M12X403,53085 162,28 €
04524-2116recartilhadabilateral55624029M16X60450210 233,82 €
04524-1208lisobilateral30,533,53015M8X2521525 131,66 €
04524-1210lisobilateral32373819M10X253,52049 164,17 €
04524-1212lisobilateral4449,54822M12X403,53085 191,51 €
04524-1216lisobilateral55624829M16X60450210 246,15 €
04524-2208recartilhadabilateral30,533,53015M8X2521525 141,34 €
04524-2210recartilhadabilateral32373819M10X253,52049 172,73 €
04524-2212recartilhadabilateral4449,54822M12X403,53085 202,40 €
04524-2216recartilhadabilateral55624829M16X60450210 260,42 €