Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada
04524

Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada
  • Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada
  • Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada
DescriçãoMaterial:Cunha dupla e segmentos de fixação em aço temperado.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, pretos.Indicação:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho:
1) Superfícies de fixação lisas
2) Superfícies de fixação recartilhadas
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04524 Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada 278 kB

Desenhos

Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou recartilhada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Versão lisa
Código do artigo
recartilhad
A
mín.
A
máx.
BCEF
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 6912
Força
de tensão
kN
Torque
de aperto
Nm
Filtro
04524-110804524-210830,533,524152M8x251525
04524-111004524-2110323728193,5M10x252049
04524-111204524-21124449,530223,5M12x403085
04524-111604524-2116556240294M16x6050210
Código do artigo
Versão lisa
Código do artigo
recartilhad
A
mín.
A
máx.
BCEF
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 6912
Força
de tensão
kN
Torque
de aperto
Nm
Filtro
04524-120804524-220830,533,530152M8x251525
04524-121004524-2210323738193,5M10x252049
04524-121204524-22124449,548223,5M12x403085
04524-121604524-2216556248294M16x6050210
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83