Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos
04520_SE

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e polido.Indicação:O grampo de fixação com força de aperto para baixo é um elemento de fixação rápida, que através do mordente giratório sobre o disco de trava excêntrico helicoidal, permite apertar simultaneamente peças de trabalho no batente fixo e no suporte. Devido ao seu formato achatado, ele possibilita a usinagem da superfície completa das peças de trabalho, sem que um grampo fixador tenha que ser utilizado. O mordente retornará através da força de mola ao soltar a fixação.
Com as barras de apoio (04512), os grampos de fixação com força de aperto para baixo podem ser colocados na posição desejada também diagonalmente, em relação à ranhura em T.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04520_SE Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos 215 kB

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCódigo do artigoDimensão
das ranhuras
A
D1D2L1L2L3BH1H2H3H4SF
máx. kN
Filtro
à esquerdaà direita
04520-110X104520-310X110M88,4132503232203084033,5
04520-112X104520-312X112M88,4132503232203084033,5
04520-212X104520-412X112M1212,51907240483860166247
04520-114X104520-314X114M88,4132503232203084033,5
04520-214X104520-414X114M1212,51907240483840166247
04520-216X104520-416X116M1212,51907240483840166247
04520-218X104520-418X118M1212,51907240483840166247