Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes prismáticos
04520_PS

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes prismáticos
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes prismáticos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e polido.Indicação:O grampo de fixação com força de aperto para baixo é um elemento de fixação rápida, que através do mordente giratório sobre o disco de trava excêntrico helicoidal, permite apertar simultaneamente peças de trabalho no batente fixo e no suporte. Devido ao seu formato achatado, ele possibilita a usinagem da superfície completa das peças de trabalho, sem que um grampo fixador tenha que ser utilizado. O mordente retornará através da força de mola ao soltar a fixação.
Com as barras de apoio (04512), os grampos de fixação com força de aperto para baixo podem ser colocados na posição desejada também diagonalmente, em relação à ranhura em T.

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e mordentes prismáticos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCódigo do artigoDimensão
das ranhuras
A
D1D2L1L2L3BH1H2H3H4SF
máx. kN
Filtro
à esquerdaà direita
04520-110X204520-310X210M88,4132503232203084033,5
04520-112X204520-312X212M88,4132503232203084033,5
04520-212X204520-412X212M1212,51907240483860166247
04520-114X204520-314X214M88,4132503232203084033,5
04520-214X204520-414X214M1212,51907240483840166247
04520-216X204520-416X216M1212,51907240483840166247
04520-218X204520-418X218M1212,51907240483840166247