|
|
04518_CGrampos de fixação com força de fixação para baixo forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte. O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho). As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.Força de tensão:04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 NParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | A | B | D | D1 | D2 máx. | D3 mín. | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F=Força de aperto N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04518-006015 | C | à direita | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 125,06 € | | 04518-010015 | C | à direita | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 202,35 € | | 04518-006035 | C | à esquerda | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 125,06 € | | 04518-010035 | C | à esquerda | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 202,35 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|