norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
Força de tensão:04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04518_B Grampos de fixação com força de fixação para baixo forma B 132 kB

Desenhos

Grampos de fixação com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1ABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAces.PreçoEncomendar
04518-006010Bà direita38,52512M6ø824453,522201741103800 120,19 €
04518-010010Bà direita58,54018M1012,739745,53731,52761437200 204,10 €
04518-006030Bà esquerda38,52512M6ø824453,522201741103800 119,99 €
04518-010030Bà esquerda58,54018M1012,739745,53731,52761437200 204,10 €