Grampo de fixação com força de fixação para baixo
04518

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
Força de tensão:04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04518 Grampo de fixação com força de fixação para baixo 336 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABDD1EHH1KLL1RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04518-006005Aà direita38,52512M6112545422201103,8 94,82 €
04518-010005Aà direita58,54018M1018407463531,51437,2 137,00 €
04518-006025Aà esquerda38,52512M6112545422201103,8 94,82 €
04518-010025Aà esquerda58,54018M1018407463531,51437,2 137,00 €

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABDD1EHH1KLL1RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04518-006010Bà direita38,52512M6ø 824453,522201103,8 94,97 €
04518-010010Bà direita58,54018M1012,739745,53731,51437,2 161,28 €
04518-006030Bà esquerda38,52512M6ø 824453,522201103,8 94,82 €
04518-010030Bà esquerda58,54018M1012,739745,53731,51437,2 161,28 €

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersãoABDD1D2
máx.
D3
mín.
EHH1KLL1RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04518-006015Cà direita38,52512M69,52,5ø 824453,522201103,8 98,82 €
04518-010015Cà direita58,54018M10274,512,739745,53731,51437,2 159,88 €
04518-006035Cà esquerda38,52512M69,52,5ø 824453,522201103,8 98,82 €
04518-010035Cà esquerda58,54018M10274,512,739745,53731,51437,2 159,88 €

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma D

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABDD1EHH1KLL1RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04518-006020Dà direita38,52512M61125454,522201103,8 94,69 €
04518-010020Dà direita58,54018M10184074734,531,51437,2 137,40 €
04518-006040Dà esquerda38,52512M61125454,522201103,8 97,04 €
04518-010040Dà esquerda58,54018M10184074734,531,51437,2 137,40 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83