|
|
04516_DGrampos de fixação com força de fixação para baixo forma D |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte. O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho). As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.Força de tensão:04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 NParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Força de aperto N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04516-006020 | D | à direita | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150,17 € | | 04516-010020 | D | à direita | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 216,28 € | | 04516-006040 | D | à esquerda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 152,95 € | | 04516-010040 | D | à esquerda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 216,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|