Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C
  • Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
Força de tensão:04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04516_C Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C 218 kB

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

VersãoABD

D1D2
máx.
D3
mín.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04516-006015Cà direita7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 122,68 €
04516-010015Cà direita121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 192,96 €
04516-006035Cà esquerda7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 122,52 €
04516-010035Cà esquerda121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 192,96 €