Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Pinos de fixação
  • Pinos de fixação
  • Pinos de fixação
DescriçãoMaterial:Pinos de fixação em aço.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Anel de aperto em latão.
Versão:Pinos de fixação endurecidos e brunidos.
Parafuso de fixação brunido.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de fixação podem ser diretamente fixados com as porcas T na mesa de trabalho. Através da estreita classe de tolerância (js6) na altura, garante-se a fixação paralela à mesa. A área de fixação compreende a faixa de 8 – 40 mm. Parafusos de fixação para áreas de fixação entre 40 – 67 e 65 – 87 mm podem ser obtidos adicionalmente.
Os discos intermediários impedem danos na mesa de trabalho, bem como um deslizamento no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de trabalho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04395 Pinos de fixação 197 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de fixação

Pinos de fixação

mais informações

Desenhos

Pinos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

HÁrea de fixaçãoCADAces.PreçoEncomendar
04395-050508 - 40 83,89 €
04395-1001008 - 40 89,71 €

Parafusos de fixação

mais informações

Desenhos

Parafusos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Área de fixaçãoCADAces.PreçoEncomendar
04395-406740 - 67 45,93 €
04395-658765 - 87 50,95 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83