|
|
04193Grampos reguláveis dobrados com parafusos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado. Parafusos temperados em 8.8.Versão:Grampos pintados, Parafusos brunidos.Indicação:“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | A | A1 | B | B1 | E1 | E2 | F | G para ranhura em T | D | D1 | M | F kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04193-1010 | 100 | 15 | 30 | 30 | 15 | 32 | 32 | 22-46 | 10 | M10x80 | M10 | 12 | 13,9 | | | 44,67 € | | 04193-1212 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-58 | 12 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 52,95 € | | 04193-1214 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-56 | 14 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 52,95 € | | 04193-1616 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-72 | 16 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 72,11 € | | 04193-1618 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-69 | 18 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 72,11 € | | 04193-2020 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 20 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 115,95 € | | 04193-2022 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 22 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 115,95 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|