norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos tipo garfo com ponta de fixação redonda, aço e alumínio DIN 6315
04150

Grampos tipo garfo com ponta de fixação redonda, aço e alumínio...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.

Os dados da força de aperto são válidos apenas para a versão em aço.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04150 Grampos tipo garfo com ponta de fixação redonda, aço e alumínio DIN 6315 156 kB

Desenhos

Grampos tipo garfo com ponta de fixação redonda, aço e alumínio DIN 6315

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
L1A

B1B2DL2L3para
parafuso
Força
de aperto
kN
statusCADAces.PreçoEncomendar
04150-08aço temperado10015930123018M88,77 43,25 €
04150-10aço temperado125201130163624M1013,9 41,71 €
04150-12aço temperado160251440204530M12/M1420,2 44,14 €
04150-121aço temperado200251440204530M12/M1420,2 44,79 €
04150-16aço temperado200301850245536M16/M1837,8 67,02 €
04150-161aço temperado250301850245536M16/M1837,8 66,46 €
04150-20aço temperado250402260306545M20/M2258,8 109,54 €
04150-201aço temperado315402260306545M20/M2258,8 136,95 €
04150-208alumínio10015930123018M8-estoque quase esgotado 28,49 €
04150-210alumínio125201130163624M10-estoque quase esgotado 30,37 €
04150-220alumínio250402260306545M20/M22-estoque quase esgotado 90,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83