|
|
04140Presilhas de fixação sem escalonamento, reguláveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:forjado e temperado, pintado. Peças aparafusáveis com classe de resistência 8.8.Indicação:A presilha de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ela foi planejada para as mais altas cargas e é adequada principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Presilhas de fixação sem escalonamento, reguláveis, forma A sem parafusos para ranhuras em T |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04140-010 | A | 17 | 75 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 62,62 € | | 04140-020 | A | 21 | 85 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 87,56 € | |
|
Presilhas de fixação sem escalonamento, reguláveis, forma B com parafusos para ranhuras em T, porca e arruela |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | E | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04140-030 | B | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 75,34 € | | 04140-040 | B | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 77,59 € | | 04140-050 | B | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 83,01 € | | 04140-060 | B | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 83,01 € | | 04140-080 | B | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 107,79 € | | 04140-100 | B | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 105,18 € | | 04140-120 | B | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8 | | | 113,74 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|