norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio
04090

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04090 Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio 174 kB

Desenhos

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

LB1B2B3H
máx.
H1ACE1E2E3R1F
kN
para
parafuso
CADAces.PreçoEncomendar
04090-06aço temperado6072010209108202014114,82M6 11,37 €
04090-08aço temperado80925122411129252517148,77M8 13,97 €
04090-10aço temperado100113015301415123232221813,9M10 14,62 €
04090-12aço temperado125144020401820164040282020,2M12/M14 16,73 €
04090-16aço temperado125185025462325204940382537,8M16/M18 21,51 €
04090-161aço temperado160185025462325204950382537,8M16/M18 26,47 €
04090-20aço temperado160226030602830245555402858,8M20/M22 39,27 €
04090-201aço temperado200226030602830245570402858,8M20/M22 44,72 €
04090-24aço temperado200267035703235287260543484,7M24 61,94 €
04090-241aço temperado250267035703235287280543484,7M24 78,14 €
04090-30aço temperado2503480408037404091807240135M30/M32 149,63 €
04090-301aço temperado315348040100565040911007240135M30/M32 192,82 €
04090-206alumínio6072010209108202014114,82M6 21,24 €
04090-208alumínio80925122411129252517148,77M8 24,04 €
04090-210alumínio100113015301415123232221813,9M10 28,49 €
04090-212alumínio125144020401820164040282020,2M12/M14 37,25 €
04090-216alumínio125185025462325204940382537,8M16/M18 44,02 €
04090-2161alumínio160185025462325204950382537,8M16/M18 53,08 €
04090-220alumínio160226030602830245555402858,8M20/M22 88,03 €
04090-2201alumínio200226030602830245570402858,8M20/M22 108,62 €
04090-224alumínio200267035703235287260543484,7M24 139,53 €
04090-2241alumínio250267035703235287280543484,7M24 161,16 €
04090-230alumínio2503480408037404091807240135M30/M32 221,72 €
04090-2301alumínio315348040100565040911007240135M30/M32 258,97 €