|
|
04081Grampos com esfera de face plana |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Grampos de aço temperado, esfera de aço temperado para rolamento.Versão:Grampo brunido. Esfera endurecida, superfície sem tratamento.Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G. Esfera protegida contra torção.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | L1 | A | B1 | B2 | B3 | D | H | K | Esfera Ø | E1 | E2 | F kN | para parafuso | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04081-06 | 50 | 5 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5,5 | 1,6 | 2,5 | 8,5 | 10 | 20 | 4,82 | M6 | | | 25,27 € | | 04081-08 | 60 | 6,5 | 12 | 9 | 25 | 10 | 7,2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 | | | 28,82 € | | 04081-10 | 80 | 7,5 | 15 | 11 | 30 | 12 | 8,6 | 2,7 | 3,5 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 | | | 38,09 € | | 04081-12 | 125 | 10,5 | 20 | 13 | 40 | 14 | 10,5 | 3,5 | 4 | 16 | 21 | 50 | 20,2 | M12 | | | 43,08 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|