|
|
04370_BGrampos tipo gancho forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | B | R | R1 | R2 | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04370-106 | B | 16 | 6,5 | 10 | 41,5 | 20 | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 23,55 € | | 04370-108 | B | 20 | 8,5 | 12 | 51,5 | 25 | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 33,65 € | | 04370-110 | B | 25 | 10,5 | 14 | 65,5 | 32 | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 | | | 50,23 € | | 04370-112 | B | 32 | 12,5 | 17 | 82,5 | 40 | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 | | | 96,45 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|