|
|
04363Minigrampos giratórios com alavanca excêntrica |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 1 | Superfície Corpo básico | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X mín. | X máx. | Y mín. | Y máx. | Força de aperto N | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04363-0100 | à esquerda | brunido | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* | | | 120,24 € | | 04363-0150 | à esquerda | brunido | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* | | | 139,00 € | | 04363-0200 | à esquerda | brunido | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* | | | 177,07 € | | 04363-0300 | à esquerda | brunido | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* | | | 227,54 € | | 04363-1100 | à direita | brunido | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* | | | 120,24 € | | 04363-1150 | à direita | brunido | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* | | | 139,00 € | | 04363-1200 | à direita | brunido | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* | | | 177,07 € | | 04363-1300 | à direita | brunido | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* | | | 227,54 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|