|
|
04432Grampos de fixação sextavados variáveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico temperado classe 10.9. Grampo de fixação sextavado em aço cementado.Versão:Parafuso excêntrico brunido. Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.Indicação:Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável. Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão | Distância A em aresta nº. | D | H | H1 | S (curso do excêntrico) | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04432-09 | A | liso | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 | | | 79,71 € | | 04432-10 | A | liso | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 | | | 88,27 € | | 04432-11 | A | liso | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 | | | 97,32 € | | 04432-13 | B | dentado | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 | | | 86,50 € | | 04432-14 | B | dentado | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 | | | 93,66 € | | 04432-15 | B | dentado | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 | | | 104,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|