Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grampos de fixação sextavados variáveis
  • Grampos de fixação sextavados variáveis
DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico temperado em 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão:Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Indicação:Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.
Os fixadores são fornecidos com chanfros lisos para superfícies usinadas ou arestas dentadas para peças brutas.
Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04432 Grampos de fixação sextavados variáveis 228 kB

Desenhos

Grampos de fixação sextavados variáveis

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
A
liso
Código do artigo
B
dentado
Distância A
em aresta nº.
D

HH1S
(curso do
excêntrico)
Força
de tensão
kN
Filtro
04432-0904432-131/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118
04432-1004432-147/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118
04432-1104432-1513/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83