norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.7131 (aço perfilado).Versão:Corte de serra sem rebarbas,
núcleo granulado,
início e fim do espiral marcados.
Indicação:O disco de trava excêntrico helicoidal pode ser utilizado sempre quando alguma peça precisar ser fixada ou protegida com autobloqueio. O acionamento é efetuado de maneira mecânica, pneumática ou hidráulica, através de um eixo posicionado no centro ou uma alavanca fixada lateralmente. Em caso de redução de pressão, o efeito de autobloqueio permanece, proporcionando uma segurança operacional substancialmente maior em fixações pneumáticas e hidráulicas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04360 Disco de trava excêntrico helicoidal 145 kB

Desenhos

Disco de trava excêntrico helicoidal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Círculo de base-ØEspessura da arruelaCADAces.PreçoEncomendar
04360-144014 13,66 €
04360-204020 15,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83