|
|
03350Fixadores de peças redondas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Mordentes em aço.
Mola de pressão 1.4310.
Parafuso de classe de resistência 8.8.Versão:Mordentes brunidos. Parafuso de fixação zincado azul.Indicação:Os fixadores de peças redondas representam uma alternativa simples em relação à fixação tradicional (fenda e parafuso de fixação). Os elementos são adequados para os mais diversos materiais (p. ex., metais, plásticos, madeira...). Para soltar um mordente fixo, basta efetuar uma batida na direção axial ou puxá-lo através de uma rosca adicional ou no sextavado do parafuso de cabeça cilíndrica. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D mín. | D máx. | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | L máx. | L1 | SW | X | Torque de fixação Mx Nm | Torque de aperto máx. Nm | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03350-04 | 6 | 10 | 8 | 8 | M4 | M5 | M2,5 | 4 | 27 | 8 | 3 | 2,8 | max. 20 | 2,9 | 03350-904 | | | 22,63 € | | 03350-05 | 10 | 15 | 10 | 10 | M5 | M6 | M3 | 5 | 33 | 10 | 4 | 3,3 | max. 45 | 6 | 03350-905 | | | 23,62 € | | 03350-06 | 15 | 20 | 12 | 12 | M6 | M7 | M4 | 6 | 39 | 12 | 5 | 3,5 | max. 100 | 10 | 03350-906 | | | 24,93 € | | 03350-08 | 20 | 30 | 16 | 16 | M8 | M10 | M5 | 8 | 46 | 16 | 6 | 4 | max. 170 | 25 | 03350-908 | | | 27,39 € | | 03350-10 | 30 | 40 | 20 | 20 | M10 | M12 | M6 | 10 | 53 | 20 | 8 | 4,8 | max. 290 | 46 | 03350-910 | | | 29,51 € | | 03350-12 | 40 | 60 | 25 | 25 | M12 | M14 | M8 | 12 | 70 | 25 | 10 | 5,6 | max. 450 | 82 | 03350-912 | | | 33,26 € | | 03350-16 | 60 | 125 | 30 | 30 | M16 | M18 | M10 | 16 | 81 | 30 | 14 | 7,9 | max. 650 | 206 | 03350-916 | | | 37,72 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|