Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D
  • Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D
DescriçãoMaterial:Corpo em aço de usinagem fácil.
Esfera em aço.
Mola em plástico.
Versão:Corpo brunido.
Esfera com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O posicionador de efeito lateral tem que ser pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. Na usinagem mecânica de uma peça, pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.

A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho:
2) Punção
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03340_D Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D 179 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2L1L2L3BSFuro de
alojamento
H8
Força de
mola inicial
N
Força de
mola final
N
CADAces.PreçoEncomendar
03340-616D165,535711151,516110220 11,35 €
03340-618D186,540812171,818120330 11,75 €
03340-622D22845915212,522130540 12,63 €