|
|
03340_CPosicionadores de efeito lateral com mola, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço de usinagem fácil. Esfera em aço. Mola em plástico.Versão:Corpo brunido. Esfera com superfície sem tratamento.Indicação:O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: