Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores de efeito lateral com mola forma A
  • Posicionadores de efeito lateral com mola forma A
DescriçãoMaterial:Corpo em aço de usinagem fácil.
Esfera em aço inoxidável, endurecido.
Mola em aço inoxidável.
Versão:Corpo brunido.
Esfera com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O posicionador de efeito lateral tem que ser pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. Na usinagem mecânica de uma peça, pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.

A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho:
1) Serrilha
2) Punção
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03340_A Posicionadores de efeito lateral com mola forma A 254 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2L1L2L3BS1Furo de
alojamento
H8
Força de
mola inicial
N
Força de
mola final
N
CADAces.PreçoEncomendar
03340-008A83253,663,20,782,56,5 5,95 €
03340-010A104304,2741104,59 6,03 €
03340-012A125354,8951,5126,513 6,11 €
03340-014A146,5405,8105,41,814818 6,43 €