|
|
03339_IPosicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha roscada zincada, passivada na cor azul. Pino roscado cementado, brunido. Com força de mola padrão ou aumentada.Indicação:Os posicionadores de tração e pressão com mola, também conhecidos como posicionadores universais, servem para travar, posicionar ou fixar diversos componentes. O pino roscado, que devido ao seu formato sextavado está protegido contra a torção, pode ser utilizado como pino de tração ou de pressão.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Força de mola | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | T mín. | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03339-1112 | I | padrão | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 | | | 8,53 € | | 03339-1116 | I | padrão | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 | | | 9,60 € | | 03339-1120 | I | padrão | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 | | | 11,97 € | | 03339-1212 | I | aumentada | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 | | | 8,53 € | | 03339-1216 | I | aumentada | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 | | | 9,60 € | | 03339-1220 | I | aumentada | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 | | | 11,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|