Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Ferramentas para montagem
  • Ferramentas para montagem
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Com a ferramenta para a montagem, as peças de aperto laterais com mola podem ser montadas sem qualquer problema.Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03334_MW Ferramentas para montagem 225 kB

Desenhos

Ferramentas para montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para posicionadores
de efeito lateral
com mola, com D =
CADAces.PreçoEncomendar
03334-06M12 14,34 €
03334-10M18 17,08 €