Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Posicionadores de efeito lateralcom mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
  • Posicionadores de efeito lateralcom mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
  • Posicionadores de efeito lateralcom mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha azul galvanizada.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03336 Posicionadores de efeito lateralcom mola, bucha roscada, sem pinos de fixação 213 kB

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaLL1DD1±SF
aprox. N
SWKCódigo do artigo
Ferramenta
para montagem
Filtro
03336-1020XA11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-1050XA11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-1100XA11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-1040XA11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-1075XA11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-1150XA11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-1100XA18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-1200XA18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-1300XA18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2200162,5x60°03334-10

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma B, com vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma B, com vedação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaLL1DD1±SF
aprox. N
SWKCódigo do artigo
Ferramenta
para montagem
Filtro
03336-2020XB11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-2050XB11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-2100XB11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-2040XB11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-2075XB11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-2150XB11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-2100XB18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-2200XB18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-2300XB18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2200162,5x60°03334-10

Ferramentas para montagem

mais informações

Desenhos

Ferramentas para montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para posicionadores
de efeito lateral
com mola, com D =
CADAces.PreçoEncomendar
03334-06M12 14,34 €
03334-10M18 17,08 €