Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores de efeito lateral com mola
  • Posicionadores de efeito lateral com mola
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pinos de pressão em aço, endurecido e galvanizado.
Bucha azul galvanizada.
Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disto, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03334_OA Posicionadores de efeito lateral com mola 300 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
LL1DD1±SF
aprox. N
XSWKCódigo do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03334-1020X12Aço11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,00 €
03334-1020X20Aço196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,36 €
03334-1020X27Aço26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,73 €
03334-1050X12Aço11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,00 €
03334-1050X20Aço196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,36 €
03334-1050X27Aço26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,73 €
03334-1100X12Aço11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,00 €
03334-1100X20Aço196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,36 €
03334-1100X27Aço26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,73 €
03334-1040X12Aço11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  7,36 €
03334-1040X20Aço1910,7M1261401,8102x60°03334-06  7,73 €
03334-1040X27Aço26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  8,07 €
03334-1075X12Aço11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  7,36 €
03334-1075X20Aço1910,7M1261751,8102x60°03334-06  7,73 €
03334-1075X27Aço26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  8,07 €
03334-1150X12Aço11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  7,36 €
03334-1150X20Aço1910,7M12611001,8102x60°03334-06  7,73 €
03334-1150X27Aço26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  8,07 €
03334-1100X16Aço1816,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  7,73 €
03334-1100X29Aço31,516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,45 €
03334-1100X43Aço4516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,18 €
03334-1200X16Aço1816,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  7,73 €
03334-1200X29Aço31,516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,45 €
03334-1200X43Aço4516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,18 €
03334-1300X16Aço1816,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  7,73 €
03334-1300X29Aço31,516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,45 €
03334-1300X43Aço4516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,18 €