Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores de efeito lateral com mola e vedação
  • Posicionadores de efeito lateral com mola e vedação
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pinos de pressão em aço, endurecido e galvanizado.
Bucha azul galvanizada.
Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disto, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03334_MA Posicionadores de efeito lateral com mola e vedação 291 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola e vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
LL1DD1±SF
aprox. N
XSWKCódigo do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03334-3020X12Aço11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3020X20Aço196M1250,8201,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3020X27Aço26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3050X12Aço11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3050X20Aço196M1250,8501,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3050X27Aço26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3100X12Aço11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3100X20Aço196M1250,81001,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3100X27Aço26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3040X12Aço11,510M1261401,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3040X20Aço1910M1261401,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3040X27Aço26,510M1261401,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3075X12Aço11,510M1261751,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3075X20Aço1910M1261751,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3075X27Aço26,510M1261751,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3150X12Aço11,510M12611001,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3150X20Aço1910M12611001,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3150X27Aço26,510M12611001,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3100X16Aço1816M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3100X29Aço31,516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3100X43Aço4516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  10,07 €
03334-3200X16Aço1816M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3200X29Aço31,516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3200X43Aço4516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  10,07 €
03334-3300X16Aço1816M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3300X29Aço31,516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3300X43Aço4516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  10,07 €