Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A, sem vedação
  • Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A, sem vedação
DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Disco de alojamento em aço. Mola em aço.Versão:Bucha azul galvanizada.Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1SF
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03332-31054A10M4104121,620 5,31 €
03332-31056A10M4104121,650 5,31 €
03332-31058A10M4104121,6100 5,31 €
03332-31064A10M4107,512240 5,66 €
03332-31066A10M4107,512275 5,66 €
03332-31068A10M4107,5122100 5,66 €
03332-31104A16M61611,5183,2100 6,64 €
03332-31106A16M61611,5183,2150 6,64 €
03332-31108A16M61611,5183,2200 6,64 €