Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores de efeito lateral, com mola, com vedação, pino de pressão e mola de aço
  • Posicionadores de efeito lateral, com mola, com vedação, pino de pressão e mola de aço
DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Mola de aço.
Pino de pressão em aço.
Versão:Pinos de pressão (aço) endurecidos e galvanizados.
Bucha azul galvanizada.
Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola servem para fazer o posicionamento e a fixação de peças de trabalho nas seguintes atividades:
Brasar, inscrever, furar, raspar, rosquear, afiar, retificar, soldar, equipar, montar, etc.
Excêntrico adequado para regulagem, veja 03330.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral, com mola, com vedação, pino de pressão e mola de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1D2±SF
aprox. N
X em
Y = 1
X em
Y = 2
X em
Y = 3
X em
Y = 4,5
X em
Y = 6
X em
Y = 8
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03330-22034634760,5100,81111103330-03  4,59 €
03330-22036634760,5200,81111103330-03  4,59 €
03330-22038634760,5400,81111103330-03  4,59 €
03330-22054105612100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,80 €
03330-22056105612100,850-1,51,71,71,71,703330-05  4,80 €
03330-22058105612100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  4,80 €
03330-22064106101210140---1,71,91,903330-05  5,08 €
03330-22066106101210175---1,71,91,903330-05  5,08 €
03330-220681061012101100---1,71,91,903330-05  5,08 €
03330-220841281314121,350----2,52,703330-08  5,42 €
03330-220861281314121,3100----2,52,703330-08  5,42 €
03330-220881281314121,3150----2,52,703330-08  5,42 €
03330-2210416101618161,6100-----3,103330-10  5,84 €
03330-2210616101618161,6150-----3,103330-10  5,84 €
03330-2210816101618161,6200-----3,103330-10  5,84 €