|
|
03330Posicionadores de efeito lateral com mola |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Mola em aço. Pino de pressão em aço ou POM (Poliacetal).Versão:Pinos de pressão (aço) endurecidos e zincados. Bucha zincada azul.Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola servem para o posicionamento e fixação de peças de trabalho nos seguintes processos: Gravação, inscrição, furação, fabricação de roscas, brunimento, retífica, brasagem, soldagem, equipagem, montagem, etc. Excêntrico adequado para regulagem, veja item 03330. W e Z conforme especificações do cliente. Indicação de desenho:1) Ferramenta para montagem Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Posicionadores de efeito lateral com mola, sem vedação, pino de pressão e mola de aço |
mais informações |
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X em Y = 1 | X em Y = 2 | X em Y = 3 | X em Y = 4,5 | X em Y = 6 | X em Y = 8 | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03330-21034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 3,92 € | | 03330-21036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 3,92 € | | 03330-21038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 3,92 € | | 03330-21054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,27 € | | 03330-21056 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,27 € | | 03330-21058 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,27 € | | 03330-21064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,60 € | | 03330-21066 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,60 € | | 03330-21068 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,60 € | | 03330-21084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,03 € | | 03330-21086 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,03 € | | 03330-21088 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,03 € | | 03330-21104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,52 € | | 03330-21106 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,52 € | | 03330-21108 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,52 € | |
|
Posicionadores de efeito lateral, com mola, com vedação, pino de pressão e mola de aço |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X em Y = 1 | X em Y = 2 | X em Y = 3 | X em Y = 4,5 | X em Y = 6 | X em Y = 8 | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03330-22034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 5,62 € | | 03330-22036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 5,62 € | | 03330-22038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 5,62 € | | 03330-22054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 5,87 € | | 03330-22056 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 5,87 € | | 03330-22058 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 5,87 € | | 03330-22064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 6,22 € | | 03330-22066 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 6,22 € | | 03330-22068 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 6,22 € | | 03330-22084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 6,65 € | | 03330-22086 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 6,65 € | | 03330-22088 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 6,65 € | | 03330-22104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 7,15 € | | 03330-22106 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 7,15 € | | 03330-22108 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 7,15 € | |
|
Posicionadores de efeito lateral, com mola, sem vedação, pino de pressão em POM e mola de aço |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X em Y = 1 | X em Y = 2 | X em Y = 3 | X em Y = 4,5 | X em Y = 6 | X em Y = 8 | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03330-71034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 3,92 € | | 03330-71054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,27 € | | 03330-71064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,60 € | | 03330-71084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,03 € | | 03330-71104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,52 € | |
|
Posicionadores de efeito lateral, com mola, com vedação, pino de pressão em POM e mola de aço |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X em Y = 1 | X em Y = 2 | X em Y = 3 | X em Y = 4,5 | X em Y = 6 | X em Y = 8 | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03330-72034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 5,62 € | | 03330-72054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 5,87 € | | 03330-72064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 6,22 € | | 03330-72084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 6,65 € | | 03330-72104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 7,15 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|