Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola
  • Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Com os excêntricos, os posicionadores de efeito lateral podem ser adaptados exatamente à peça de trabalho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03330_E Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola 173 kB

Desenhos

Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3HMAdequado para posicionadores de
efeito lateral com mola,
com D =
CADAces.PreçoEncomendar
03330-120126129,926 19,14 €
03330-150158159,928 20,53 €
03330-16016101611,9210 21,85 €
03330-18018121813,9212 23,52 €
03330-25025162517,9316 26,97 €

Outros artigos desta categoria