Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
03330

Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
  • Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
  • Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Com os excêntricos, os posicionadores de efeito lateral podem ser adaptados exatamente à peça de trabalho.Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem

Desenhos (visão geral)

Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola

Ferramentas para montagem

mais informações

Desenhos

Ferramentas para montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para posicionadores de
efeito lateral com mola,
com D =
CADAces.PreçoEncomendar
03330-036 8,77 €
03330-0510 10,32 €
03330-0812 12,01 €
03330-1016 13,04 €

Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola

mais informações

Desenhos

Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3HMAdequado para posicionadores de
efeito lateral com mola,
com D =
CADAces.PreçoEncomendar
03330-120126129,926 19,14 €
03330-150158159,928 20,53 €
03330-16016101611,9210 21,85 €
03330-18018121813,9212 23,52 €
03330-25025162517,9316 26,97 €