|
|
03075Dobradiças de dupla esfera |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.
Esferas e molas em aço inox. Versão:Latão e Zamack banhados a cromo. Aço inox jateado. Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.Indicação:Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Chave de aço | Superfície Corpo básico | A | A1 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | Força de retenção aprox. N | Força de mola | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03075-50 | latão | - | banhado a cromo | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | padrão | | | 4,29 € | | 03075-60 | latão | - | banhado a cromo | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | padrão | | | 5,73 € | | 03075-70 | latão | - | banhado a cromo | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | padrão | | | 10,07 € | | 03075-322 | aço inoxidável | 1.4401 | jateado | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | padrão | | | 12,62 € | | 03075-432 | aço inoxidável | 1.4401 | jateado | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | padrão | | | 17,55 € | | 03075-502 | aço inoxidável | 1.4401 | jateado | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | padrão | | | 22,03 € | | 03075-702 | aço inoxidável | 1.4401 | jateado | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | padrão | | | 25,76 € | | 03075-430 | zinco | - | banhado a cromo | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | padrão | | | 3,75 € | | 03075-500 | zinco | - | banhado a cromo | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | padrão | | | 4,20 € | | 03075-700 | zinco | - | banhado a cromo | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | padrão | | | 4,95 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|