Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável, com trava LONG-LOK
03059

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola em aço inoxidável 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03059-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4,70 €
03059-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4,68 €
03059-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5,27 €
03059-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6,07 €
03059-12M126281045224104721,303040-912  8,77 €
03059-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  13,80 €