Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável
03058

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Bucha em aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03058-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  4,93 €
03058-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  4,12 €
03058-05M52,4182,320,80,81,551703040-905  4,06 €
03058-06M62,7202,52,511261703040-906  4,06 €
03058-08M83,522331,41,22,572903040-908  4,67 €
03058-10M1042233,51,41,6383103040-910  5,39 €
03058-12M1262845224104703040-912  6,91 €
03058-16M167,532562,52,554510003040-916  10,89 €