Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03056-205M52,41872,320,80,81,59260,120,0803040-905  4,92 €
03056-206M62,72072,52,511211350,450,2203040-906  4,92 €
03056-208M83,5228331,41,22,515481,050,3703040-908  5,65 €
03056-210M10422933,51,41,6315581,30,603040-910  6,57 €
03056-212M126281045224197421,303040-912  9,32 €